Publicar produtos
Under-mount sink 180/450
Under-mount sink 180/450
    hansgrohe

    Under-mount sink 180/450

    Traduzido por Google,
    S71 S719-U655 Lava-louça sob montagem 180/450
    Especificação
    • Surfaces: - 43429800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 653 x 398 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount, flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the main bowl • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • depth half sink: 135 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43429800
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosS71
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)705
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos