Publicar produtos
Under-mount sink 450
Under-mount sink 450
    hansgrohe

    Under-mount sink 450

    Traduzido por Google,
    S51 S510-U450 Lavatório embutido 450
    Especificação
    • Surfaces: - 43431170 Graphiteblack - 43431290 Stonegrey - 43431380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 448 x 398 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 60 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43431290
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosS51
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)205
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos