Ref. Exclusiva: | 43435807 |
---|---|
Marca: | hansgrohe |
Familia do produto: | S71 |
Grupo do produto: | Sinks |
Data de publicação: | 2018-01-15 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--43435807 |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 4059625079300 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/hansgrohe/product/43435807
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Peso Líq. (kg): | 10.11 |
Categoria BIMobject: | Cozinha - Lavatórios |
---|---|
Classificação IFC: | Flow Terminal |
Nome UNSPSC: | Sinks |
Código UNSPSC: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Código: | L7232 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Código: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Descrição: | Kitchen sinks |
NBS Reference Código: | 31-79 |
NBS Reference Descrição: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
OmniClass Número: | 23-31 13 00 |
OmniClass Título: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®