Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

D11-10 Manual waste and overflow set for sink 400/450 43920000

Ref. Exclusiva: 43920000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: hansgrohe
Grupo do produto: Waste systems sink
Largura (mm): 298
Altura (mm): 267
Profundidade (mm): 471
Data de publicação: 2019-03-26
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
hansgrohe D11-10 Manual waste and overflow set for sink 400/450

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Material principal: Other
Material secundario: Chrome
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 0.72

Categoria BIMobject: Canalização - Válvulas
Classificação IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valve parts or accessories
Código UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descrição: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-93
Uniclass 2.0 Descrição: Valve Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descrição: Valve products
NBS Reference Código: 94-93
NBS Reference Descrição: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass Número: 23-27 31 00
OmniClass Título: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nome Valor
Handle Type manual waste and overflow set
Method Of Operation Drain operation via pushing/pulling screen basket
Waste Connection True

BIMobject®