Publicar produtos
Manual waste and overflow set for single bowl granite
hansgrohe

Manual waste and overflow set for single bowl granite

Traduzido por Google,
hansgrohe D16-10 Conjunto manual de descarga e extravasamento para granito de cuba única
Especificação
  • Surfaces: - 43927000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, screen basket, trap • drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Especificações técnicas
  • Ref.ª única43927000
  • Familia de productoWaste systems sink
  • Grupo de produtoshansgrohe
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)700
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCValve parts or accessories
  • Código UNSPSC40141616
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Título CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Produtos parecidos

4.3 de 5 estrelas 4.3 (35)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (6)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (27)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (13)