Publicar produtos
54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch
54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch
54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch
    hansgrohe

    54957XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 600/30 for wall switch

    Traduzido por Google,

    Espelho Xarita Lite Q com luzes LED horizontais 600/30 para interruptor de parede

    Especificação
    • Surfaces:

      - 54957700 Matt White

      - 54957670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • control via wall switch provided on site
      • luminous flux: 990 lm
      • Power illuminant: 9 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct horizontal LED light
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • direct LED light: energy efficiency class C
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 600/700/30

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única54957XXX
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosXarita Lite Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)33
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)6.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings