Publicar produtos
RainDrain Rock Linear shower drain 80 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 80 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 80 cm tileable with cuttable extensions

    Traduzido por Google,
    RainDrain Rock Finish conjunto ralo de chuveiro 800 cortado no tamanho e ladrilhado
    Especificação
    • Surfaces: - 56031000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 800 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56031000
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Rock
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)7
    • Largura (mm)58
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia