Publicar produtos
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 90 x 10 cm

    Traduzido por Google,
    Nicho de parede original XtraStoris com moldura 300/900/100
    Especificação
    • Surfaces: - 56067670 Matt Black - 56067700 Matt White - 56067380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • surface of the wall niche powder-coated stainless steel • dimensions wall niche: 300 x 900 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 925 x 100 mm (HxWxD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56067XXX
    • Familia de productoWall niches
    • Grupo de produtosXtraStoris Original
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)990
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011801
    • Nome ETIMModule sanitary accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings