Publicar produtos
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation

    Traduzido por Google,
    RainDrain Allround Set completo ralo de chuveiro 1200 para instalação padrão/plana
    Especificação
    • Surfaces: - 56190800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, Siphons • sealing membrane in 1300 x 1500 mm for complete sealing of the whole wet area • water seal: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set • drainage capacity flat installation: 30 l/min • drainage capacity standard installation: 41 l/min • where to use: new construction, renovation • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • type of odour seal: fluid • Basic set height: 30 mm, 50 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • choice of two different siphons • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56190XXX
    • Familia de productoShower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Allround
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)69
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures