Publicar produtos
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Traduzido por Google,
    Exafill S Conjunto básico de enchimento de banho, resíduos e conjunto de transbordamento para banheiras padrão
    Especificação
    • Surfaces: - 58115180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única58115180
    • Familia de productoBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Grupo de produtosExafill S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)578
    • Largura (mm)575
    • Profundidade (mm)103
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater and water mixer products
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-21 23 27
    • Título OmniclassResidential Waste Disposal Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures