Publicar produtos
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set
    hansgrohe

    Exafill S Finish set bath filler, waste and overflow set

    Traduzido por Google,
    Exafill S Finish set enchimento de banho, conjunto de resíduos e transbordamento
    Especificação
    • Surfaces: - 58117000 Chrome - 58117020 Polished Chrome - 58117090 Chrome/Gold Optic - 58117130 Polished Bronze - 58117140 Brushed Bronze - 58117250 Brushed Gold Optic - 58117260 Brushed Chrome - 58117300 Polished Red Gold - 58117310 Brushed Red Gold - 58117330 Polished Black Chrome - 58117340 Brushed Black Chrome - 58117420 Platinum - 58117450 White - 58117670 Matt Black - 58117700 Matt White - 58117800 Stainless Steel Optic - 58117810 Satinox - 58117820 Brushed Nickel - 58117830 Polished Nickel - 58117880 Satin Chrome - 58117930 Polished Brass - 58117950 Brushed Brass - 58117990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: cover, security plug • TÜV certified • suitable for standard and special bath tubs • wide flood jet • jet former can be adjusted by 30° • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única58117000
    • Familia de productoBath filler with waste and overflow
    • Grupo de produtosExafill S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)276
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)208
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater and water mixer products
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-31 19 19 21
    • Título OmniclassSanitary Disposal Connectors
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste