Publicar produtos
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Traduzido por Google,
    Flexaplus Conjunto completo de descarga e transbordo para banheiras standard
    Especificação
    • Surfaces: - 58143000 Chrome - 58143340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única58143000
    • Familia de productoBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Grupo de produtosFlexaplus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater and water mixer products
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-21 23 27
    • Título OmniclassResidential Waste Disposal Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures