Publicar produtos
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus S Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Traduzido por Google,
    Flexaplus S Conjunto completo de resíduos e transbordamento para banheiras padrão
    Especificação
    • Surfaces: - 58150000 Chrome - 58150020 Polished Chrome - 58150130 Polished Bronze - 58150140 Brushed Bronze - 58150250 Brushed Gold Optic - 58150260 Brushed Chrome - 58150300 Polished Red Gold - 58150310 Brushed Red Gold - 58150330 Polished Black Chrome - 58150340 Brushed Black Chrome - 58150800 Stainless Steel Optic - 58150820 Brushed Nickel - 58150830 Polished Nickel - 58150930 Polished Brass - 58150950 Brushed Brass - 58150990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única58150000
    • Familia de productoBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Grupo de produtosFlexaplus S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)635
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater and water mixer products
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-21 23 27
    • Título OmniclassResidential Waste Disposal Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia