Publicar produtos
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Traduzido por Google,

    GladeLake S Meio pedestal para lavatório

    Especificação
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60104XXX
    • Familia de productoHalf pedestals
    • Grupo de produtosGladeLake S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)305
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)290
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011331
    • Nome ETIMSiphon cover
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks