Publicar produtos
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    Traduzido por Google,
    GladeLake S Suporte completo para lavatório
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única60105XXX
      • Familia de productoFull pedestals
      • Grupo de produtosGladeLake S
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-08-12
      • Número de edição1
      • Altura (mm)705
      • Largura (mm)190
      • Profundidade (mm)160
      Relacionado
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)8.1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011445
      • Nome ETIMWashbasin column
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Número OmniClass23-31 13 00
      • Título OmniclassSinks