Publicar produtos
60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover
60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover
60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover
60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover
    hansgrohe

    60149XXX EluPura Original Q WC seat and cover

    Traduzido por Google,
    Assento e capa para vaso sanitário EluPura Original Q
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60149450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60149XXX
    • Familia de productoToilet seats
    • Grupo de produtosEluPura Q
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats