Publicar produtos
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
    hansgrohe

    60271XXX EluPura Original Q Tank side inlet

    Traduzido por Google,
    Entrada lateral do tanque EluPura Original Q
    Especificação
    • Surfaces: - 60271450 White Specification: • material: ceramic • flushing water quantity: 4.5 l, 5 l • operation via push button • dual flushing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60271XXX
    • Familia de productoTop mounted cisterns
    • Grupo de produtosEluPura Original
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada