Publicar produtos
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    Traduzido por Google,
    Tanque GladeLake S com abastecimento de água de fundo WRAS
    Especificação
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60310XXX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)375
    • Largura (mm)385
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)13.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures