Publicar produtos
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Traduzido por Google,
    Lavatório Xelu Q 600/480 com furo para torneira sem transbordamento
    Especificação
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única60317XXX
      • Familia de productoWashbasins
      • Grupo de produtosXelu Q
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-08-12
      • Número de edição1
      • Altura (mm)130
      • Largura (mm)600
      • Profundidade (mm)480
      Relacionado
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)17.13
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Código ETIMEC011550
      • Nome ETIMWashbasin
      • Nome UNSPSCSanitary ware
      • Código UNSPSC301815
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
      • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Número OmniClass23-31 13 00
      • Título OmniclassSinks
      • Código CSI UniFormat IID2010
      • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures