Publicar produtos
Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo E Wash bowl 400/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Traduzido por Google,
Xuniva Evo E Lavatório 400/400 sem furo para torneira e transbordamento, bicolor
Especificação
  • Surfaces: - 60332760 Slate Matt Grey - 60332780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 400x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60332XXX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)9.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures