Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Novus 2-hole rim mounted bath mixer 71043000

Ref. Exclusiva: 71043000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Novus
Grupo do produto: Bath mixers
Data de publicação: 2017-11-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Novus 2-hole rim mounted bath mixer

· projection 141 mm
· connection type: G ¾
· centre distance: 180 mm
· ceramic cartridge (Highflow)
· operating pressure from 02 MPa
· with silencer
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 3.13

Categoria BIMobject: Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrição: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Código: 31-76
NBS Reference Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
OmniClass Número: 23-19 31 17
OmniClass Título: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus 2-hole rim mounted bath mixer
Name Novus 2-hole rim mounted bath mixer 71043000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus 2-hole rim mounted bath mixer
Features " - operating pressure from 0.02 MPa - connection type: G 3/4 - centre distance: 180 mm - ceramic cartridge (Highflow) - with silencer - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus 2-hole rim mounted bath mixer 71043000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®