Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set 71050000

Ref. Exclusiva: 71050000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Novus
Grupo do produto: Basin mixers
Largura (mm): 47
Altura (mm): 149
Profundidade (mm): 144
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set

· ComfortZone 70
· projection 107 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· for cold water connection
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1.36

Categoria BIMobject: Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrição: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Colour chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 1.32 gpm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Name Novus Pillar tap 70 71050000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Features " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Pillar tap 70 71050000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®