Ref. Exclusiva: | 71333000 |
---|---|
Marca: | hansgrohe |
Familia do produto: | Novus |
Grupo do produto: | Bath mixers |
Data de publicação: | 2018-01-15 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71333000 |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71333000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71333000 |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 4059625008706 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/hansgrohe/product/71333000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Peso Líq. (kg): | 2.5 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Torneiras e misturadores |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Código: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Descrição: | Bath taps |
NBS Reference Código: | 31-75 |
NBS Reference Descrição: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass Número: | 23-31 11 00 |
OmniClass Título: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nome | Valor |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Size | 0.5 mm |
Connection Type | basic set |
Flow Rate | 5.81 gpm |
Valve Type | ceramic valves hot/ cold 90 degrees |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus 4-hole rim mounted bath mixer |
Name | Novus 4-hole rim mounted bath mixer 71333000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus 4-hole rim mounted bath mixer |
Features | " - connection type: basic set - flow rate: 22 l/min - ceramic valves hot/ cold 180 degrees - with automatic resetting - non-return valve - integrated shower support - with integrated safety combination EN 1717 - connection dimension: DN15 - scope of supply: bath spout with diverter, handles" |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 13102000 |
Model Reference | 13102000 |
Name | Novus 4-hole rim mounted bath mixer 71333000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®