Publicar produtos
Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V
Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V
    hansgrohe

    Vernis Blend Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment mains connection 230 V

    Traduzido por Google,
    Vernis Blend Misturadora electrónica para lavatório com ligação à rede com pré-regulação da temperatura 230 V
    Especificação
    • Surfaces: - 71501000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection 112 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature pre-adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • non-return valve • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • 230 V / 50 Hz mains connection • running time adjustable • running time: 10 s, 20 s, 30 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h, 48 h, 72 h • flushing time hygiene rinse: 10 s, 20 s, 30 s • permanent rinse activatable (single water flow for 200 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • dirt filters in the connection hoses • frequency of hygiene rinse and flushing time hygiene rinse are dependent on each other (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única71501XXX
    • Familia de productoElectronic mixers
    • Grupo de produtosVernis Blend
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)122
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)158
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures