Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Talis Select S Basin mixer 100 with pop-up waste set 72042001

Ref. Exclusiva: 72042001
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Talis Select S
Grupo do produto: Basin mixers
Largura (mm): 51
Altura (mm): 220
Profundidade (mm): 136
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Talis Select S Basin mixer 100 with pop-up waste set

· ComfortZone 100
· projection 112 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 4.5 l/min
· Select cartridge with temperature control
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1.94

Categoria BIMobject: Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrição: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Colour Chrome
Connection Size 0.5 in
Connection Type DN15
Material solid brass ; brass
Number Of Heads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Chrome
Material solid brass ; brass

BIMobject®