Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

M512-H300 Single lever kitchen mixer 73854000

Ref. Exclusiva: 73854000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: M51
Grupo do produto: Kitchen mixers
Largura (mm): 137
Altura (mm): 339
Profundidade (mm): 248
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
M512-H300 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 300
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· normal spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· connection dimension: DN15
· flow rate 9 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 2.75

Categoria BIMobject: Cozinha - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição: Sink taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets