Publicar produtos
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Traduzido por Google,
    Zesis M33 Monocomando de cozinha 150, 1 jacto
    Especificação
    • Surfaces: - 74802000 Chrome - 74802670 Matt Black - 74802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • Normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74802XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosZesis M33
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)214
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)262
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures