Publicar produtos
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox

    Traduzido por Google,
    Zesis M33 Monocomando de cozinha 160, chuveiro extensível em metal, 2 jatos, sBox
    Especificação
    • Surfaces: - 74823000 Chrome - 74823670 Matt Black - 74823800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • projection: 220 mm • spout height: 163 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • metal pull-out spray
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única74823XXX
    • Familia de productoKitchen mixers
    • Grupo de produtosZesis M33
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)277
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets