Publicar produtos
Model 1011HO2, Wall Mount ADA Touchless Dual Fountain

Model 1011HO2, Wall Mount ADA Touchless Dual Fountain

Traduzido por Google,

Modelo 1011HO2, Hi-Lo ADA, montado na parede, bebedouro duplo resistente a vandalismo em aço inoxidável sem toque com painel traseiro e cursos de água 100% livres de chumbo. APENAS PARA USO INTERNO

O bebedouro Haws 1011HO2 ADA Hi-Lo de aço inoxidável sem toque e resistente a vandalismo incorpora válvulas solenóides de aço inoxidável operadas por sensor controladas por um transformador para operação com as mãos livres. Um regulador de pressão é usado para ajustar o fluxo do borbulhador de acordo com as pressões da água de entrada.

  • Conjuntos de tigela de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 montados em suportes de parede de aço inoxidável tipo 304 de calibre 14
  • Componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, bacias, drenos e placas inferiores
  • Operação sem toque para segurança e tranquilidade
  • Hidrovias 100% livres de chumbo
  • Tempo limite de obstrução de 30 segundos para reduzir a violação do sensor
  • Cabeças borbulhantes de latão cromado polido com fluxo laminar anti-esguicho integrado que elimina respingos de água
  • Belo acabamento acetinado resiste a manchas e corrosão
  • O design "Hi-Lo" permite o dobro de usuários em relação às fontes normais e atende às necessidades de usuários de diversas alturas

O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo aqueles da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e refrigeradores de água elétricos isentos de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 1011HO2 Hi-Lo ADA wall mounted motion-activated vandal-resistant drinking fountain shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets, sensor operated stainless steel solenoid valves with 30-second obstruction time-out controlled by a transformer, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. (3.2 cm) waste pipes. (P-trap and stop require rear access) REQUIRES MODEL 6700.4 PRICED SEPARATELY.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1011HO2
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)15
  • Largura (polegadas)30
  • Profundidade (polegadas)19
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)47
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures