Publicar produtos
Model 8605SS, AXION® MSR Stainless Steel Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash

Model 8605SS, AXION® MSR Stainless Steel Booth Enclosed Shower and Eye/Face Wash

Traduzido por Google,

A combinação de chuveiro e lava-olhos/face com cabine Haws 8605SS apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR (patente pendente). Este revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os lava-olhos tradicionais irrigam da borda externa do olho em direção ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular. O AXION MSR também oferece um novo design de chuveiro hidrodinâmico que minimiza a forte pressão física que leva a água para a borda externa dos chuveiros normais, tornando a distribuição igual em toda a extensão do fluxo. Um melhor aproveitamento da água que flui pelo chuveiro torna-o mais eficaz e, ao mesmo tempo, proporciona um ambiente mais confortável, dividindo os jatos de água em gotículas individuais menores.

  • Construção de cabine e tubulação em aço inoxidável tipo 304 com acabamento acetinado
  • Filtro de drenagem de localização central integral
  • Flexibilidade de instalação com alimentação de entrada superior ou inferior
  • Grande etiquetagem e sinalização universal para fácil localização
  • Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • Um ótimo complemento para ambientes inseguros onde os olhos, rosto e corpo podem ser expostos a materiais corrosivos
  • Requer manutenção mínima e está equipado com cartão de teste para registrar testes semanais
  • Reduzindo o tempo de instalação, toda a unidade é pré-construída e totalmente testada sob pressão

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência.

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 8605SS combination shower and eye/face wash stainless steel booth shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm (14 L) flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed stainless steel showerhead with 20 gpm (75.7 L) flow control, stainless steel stay-open shower ball valve equipped with stainless steel ball and stem supplied by stainless steel piping, pull-down activated eye/face wash, 16 gauge Type 304 Stainless Steel booth, fiberglass reinforced plastic floor grate, heavy-duty modesty curtain, universal signs, 1" NPT top or bottom supply, and 4" integral NPTF floor drain.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-8605SS-shower-eye-face-wash
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Combination Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011317
  • Nome ETIMWash fountain
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures