Publicar produtos
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
    HECOEFG

    EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors

    Traduzido por Google,

    O EFG PSK é um conector a seco para pisos mistos de madeira e concreto ou madeira e FRC (concreto reforçado com fibras). Consiste em uma placa de aço de alta resistência fixada com um ou dois parafusos, dependendo das necessidades estruturais. A certificação europeia ETA, válida para instalação diretamente na viga ou em tábuas simples ou duplas (até 50 mm de espessura), garante valores muito elevados de rigidez e resistência.

    Rápido: agora é possível instalar até 200 conectores.

    Seguro: Certificação europeia para pisos mistos de madeira e concreto, e madeira e concreto reforçado com fibras.

    Flexível: Certificado para instalação diretamente na viga, em tábuas simples ou em tábuas duplas de até 5 cm de espessura.

    Sistema totalmente seco, pronto para carregamento imediato.

    Software de cálculo gratuito disponível



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEFG-PSK-45-connettore-solai-legno-cls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul