Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

HENRY® 650 R Releasable Bond Pressure Sensitive Adhesive​​​

Ref. Exclusiva: henry-650r
Marca: HENRY
Familia do produto: Flooring Adhesive
Grupo do produto: Vinyl Adhesive
Data de publicação: 2019-08-24
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)

HENRY® 650 R Pressure Sensitive Adhesive is a premium pressure sensitive adhesive with releasable or permanent bonding properties that firmly adhere the floor.

 Key Features

  • For releasable or permanent installations
  • Moisture resistant up to 90% RH
  • Easy application
  • Plasticizer migration resistant
  • Solvent free
  • Nonflammable

Flooring Type

Fiberglass-Reinforced Sheet Vinyl; Solid Vinyl Tile (LVT) Installed Over Non-Porous Substrates; Solid Vinyl Plank (LVP) Installed Over Non-Porous Substrates; Vinyl-Backed Sheet Flooring Installed Over Non-Porous Substrates

 

U-notch “D=1/32″, W=1/16″, A=1/32”

300 sq. ft. / gal.; 75 sq. ft. / qt.; 7.36 sq. m / L

 

Solid Vinyl Tile (LVT) Installed Over Porous Substrates; Solid Vinyl Plank (LVP) Installed Over Porous Substrates; Vinyl-Backed Sheet Flooring Installed Over Porous Substrates; Vinyl-Backed Carpet Tile

 

Square Notch D=1/16″, W=1/16″, A=1/16″

125-150 sq. ft. / gal.; 31.25-37.5 sq. ft. / qt.; 3-3.6 sq. m / L

 

Fiberglass-Reinforced Sheet Vinyl; Vinyl-Backed Carpet Tile

 

Short-Nap Roller 3/16″-3/8″

300 sq. ft. / gal.; 75 sq. ft. / qt.; 7.36 sq. m / L

 

Shelf life is 1 year, if unopened.

VOC: 0; calculated SCAQMD 1168


Material principal: Other
Material secundario: Vinyl
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Soalhos - Vinílico
Classificação IFC: Floor
Nome UNSPSC: Vinyl flooring
Código UNSPSC: 30161707
Uniclass 2.0 Código: PR-56-72
Uniclass 2.0 Descrição: Resilient Floor Coverings
Uniclass 2015 Código: Pr_35_57_71
Uniclass 2015 Descrição: Resilient floor coverings
NBS Reference Código: 56-72
NBS Reference Descrição: Resilient Floor Coverings
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 65 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Resilient Flooring
OmniClass Número: 23-15 17 15 13
OmniClass Título: Plastic Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1871725&tabidx=education&company=Henry+Company&subtabidx=osp

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados