Publicar produtos
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
heroal D 72, outward opening
    heroal

    heroal D 72, outward opening

    Traduzido por Google,

    Sistema de porta de objetos para áreas de entrada muito frequentadas

    O sistema de porta heroal D 72 combina versatilidade funcional com muitos tipos de abertura e características de desempenho típicas do heroal. Todos os tipos comuns de abertura, incl. saídas de emergência e saídas de emergência testadas (conforme DIN EN 179/1125), sistemas de portas automáticas, portas de proteção contra dedos e portas à prova de roubo – com função de porta de saída de emergência também – podem ser realizadas com o sistema heroal testado e certificado.

    Especificação
    • System Dimensions and Performance Features

      » Installation depth: 72/82 mm
      » Variable view widths: frame 60–250 mm, casement 56–124 mm, cross bars 70–254 mm
      » Max. glass/filling thickness: frame up to 54 mm, casement up to 68 mm (glass) and 92 mm (infill panel)
      » Air permeability: class 4
      » Tightness against driving rain: 6A
      » Heat insulation: UD >1.0 W/m²K
      » Soundproofing class: 1–3
      » fulfils all requirements of the current EnEV 2016
      » certified burglary resistance up to resistance class RC 3 for profile, fitting and infill technologies
      » proof of emergency exit door approval (CE label)
      » 3-chamber profile system features great heat insulation
      » patented warp-resistant profile compound

      Configuration Options and Design

      » Types of opening: single and multiple-part swing doors with side sections and transom windows, push-pull, half-swing, French window and automatic doors
      » single- and multi-piece elements with side section or transom window as round, stitched and wicker arches
      » fully framed casement, with base profile, infill panel covering the frame on one or both sides
      » fastening options for attaching infill panels using conventional adhesive technology or innovative reversible infill panel fastening
      » casement options can be flush-mounted or recessed on the inside and outside
      » System-compatible window system: heroal W 72
      » can be integrated in the curtain wall system heroal C 50 and C 50 HI
      » colour design with high-quality heroal hwr powder coating

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheroal_D_72_outward_opening
    • Familia de productoDoor systems
    • Grupo de produtosheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa