Publicar produtos
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with shower head holder

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro modelo 801 - barra vertical com extremidades em ângulo reto, com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro - distância entre centros de 900 mm - 89 mm de profundidade, diâmetro da barra de 33 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - adequada para chuveiros de diversos fabricantes - o suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, através de uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - área funcional do suporte para chuveiro em poliamida brilhante de alta qualidade - adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro de mão - com núcleo contínuo em aço resistente à corrosão - para montagem na parede com materiais de fixação e rosetas especiais HEWI - fabricada em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-33B110
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)104
    • Profundidade (mm)134
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units