Publicar produtos
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
    HEWI

    HEWI Shower curtain rail

    Traduzido por Google,
    Trilho para cortina, Sistema 900 - trilhos dispostos horizontalmente, conectados em ângulos retos, com argolas para cortina - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática na cor HEWI DX (branco fosco profundo) com 20 argolas para cortina em POM branco ou com pintura eletrostática nas cores HEWI DC (preto fosco profundo) e SC (cinza escuro perolado mica fosco profundo) com 20 argolas para cortina em POM preto - para base de chuveiro de 1000 x 1000 mm - espaçamento de fixação de 987 x 987 mm - largura recomendada da cortina de 3000 mm - diâmetro do trilho de 25 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - pode ser encurtado nas extremidades no local para 320 mm - fixação com rosetas na parede e no teto, com necessidade de suporte no teto - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado e fita de vedação para os pontos de perfuração
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-34-10260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1022
    • Profundidade (mm)1022
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains