Publicar produtos
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S210XA

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório - Acabamento em aço inoxidável com revestimento PVD, formato cúbico - Vazão de 5 l/min - Alimentação: 230 V - Para água fria e mista - Água fria: necessário distribuidor em T de 3/8", veja o acessório nº 65755 - Pode ser usada com válvula antirretorno com filtro de sujeira, veja o acessório nº 70247 - Regulador de jato laminar com controle dinâmico de vazão de 5 l/min, ângulo ajustável e antifurto - Sistema de sensor infravermelho ajustável, ativo e resistente a falsos alarmes - Módulo eletrônico com alcance de detecção ajustável, descarga higiênica, descarga contínua e modo de limpeza - Parâmetros do sensor configurados de fábrica: tempo de seguimento: aprox. 1-2 s, operação contínua: 4 min, alcance de detecção: 200 mm, modo de limpeza: 60 s, descarga higiênica desativada - Alcance de detecção assimétrico, detecção estável de objetos - Configurações e manutenção também possíveis via aplicativo para smartphone, veja o acessório nº 65713 - Desligamento automático em caso de sobretensão Em caso de falha, as configurações definidas pelo usuário são mantidas - Sem alavanca de ajuste de temperatura: Alta higiene, à prova de vandalismo e uso indevido - a temperatura predefinida está na zona de conforto de 30°C a 36°C - A temperatura pode ser definida e ajustada facilmente durante a montagem graças ao acesso lateral - Conexão por meio de mangueiras de pressão flexíveis com marcação entrelaçada de quente/frio, 450 mm de comprimento, G 3/8" - filtros de sujeira integrados - Corpo da conexão em latão - 145 mm de altura, 193 mm de projeção - bico rígido - sem conjunto de drenagem - Classe de ruído 1 - adequado para desinfecção térmica de acordo com WRAS - em conformidade com DIN EN 15091 - Marcação CE e UKCA de acordo com EMC 2014/30/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAQ1-12S210XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)193
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings