Publicar produtos
Heymat Entry Mat Tile - Straight Beige (Combination Series)
Heymat Entry Mat Tile - Straight Beige (Combination Series)
Heymat Entry Mat Tile - Straight Beige (Combination Series)
    Heymat

    Heymat Entry Mat Tile - Straight Beige (Combination Series)

    Traduzido por Google,

    Vencedor do Red Dot 2023: Sistema de piso de entrada Heymat

    O Heymat Entrance Flooring System oferece a mistura perfeita de design e funcionalidade para espaços públicos e comerciais. Nossa Zen Collection oferece três variantes versáteis de ladrilhos que podem ser combinadas para criar inúmeros padrões. Essa flexibilidade permite que você adapte cada design ao seu projeto e edifício, dando um toque único a cada espaço. Explore os diferentes motivos e encontre o ideal para o seu projeto!

    Variantes de azulejos Zen

    • HC (Horizontal e Círculo)
    • VC (Vertical e Círculo)
    • S (Reto)

    Design + Funcionalidade
    O padrão 3D e o design dos nossos ladrilhos de entrada oferecem capacidades superiores de raspagem e absorção. A lama é guiada para dentro das ranhuras, a umidade evapora rapidamente e a poeira e a sujeira são efetivamente presas na pilha. Isso garante que a Zen Collection mantenha suas superfícies limpas e secas, fornecendo uma solução elegante e prática para áreas de alto tráfego.

    Sustentabilidade
    A superfície (pilha) dos ladrilhos Zen é de PET, que é feito inteiramente de garrafas plásticas recicladas. O suporte de borracha é composto por 20% de materiais reciclados. A qualidade resistente do Zen garante uma longa vida útil tanto para o produto em si quanto para outros pisos do edifício.

    Manutenção
    A manutenção dos azulejos Zen é simples e eficiente. A limpeza diária pode ser feita facilmente com um aspirador de pó, enquanto um limpador de carpetes pode ser usado se necessário periodicamente para uma limpeza mais profunda.
    Se certos remendos se desgastarem, ladrilhos individuais podem ser substituídos sem a necessidade de remover todo o piso. Isso torna o Zen uma escolha flexível e econômica, perfeita para espaços dinâmicos e em evolução.

    Especificação
    • Size: 45x45 cm
      Thickness: 10 mm
      Weight: 1035 g
      Textile: Needle punched 100% recycled PET
      Backing: SBR rubber (20% recycled material)
      User classification: 33 Heavy commercial (EN1307)
      Castor Chair: Intensive use (EN985)
      Sound absorption: 0,15aw (ISO 11654)
      Impact sound reduction: 21 dB (ISO 10140-1)
      Life Cycle Assessment: EPD


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaheymat-pro-zen-carpet-tile-straight-beige-individual-item-combination-series
      • Familia de productoFloor
      • Grupo de produtosEntrance flooring system
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-10-06
      • Número de edição1
      • Altura (mm)10
      • Largura (mm)450
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Material secundárioBorracha
      • Concebido emNorway
      • Fabricado emUnited States
      • Peso líquido (Kg)1.03
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada

      Disponibilidade da região

      Europa América do Norte