Publicar produtos
Heymat Sjø Entrance Mat - Small
Heymat Sjø Entrance Mat - Small
Heymat Sjø Entrance Mat - Small
    Heymat

    Heymat Sjø Entrance Mat - Small

    Traduzido por Google,

    Capacho de alta qualidade. O tapete tem uma superfície áspera e um suporte emborrachado.

    • Boas propriedades de retenção e absorção de sujeira
    • Bom efeito de raspagem
    • O suporte evita que a umidade atinja o chão
    • Têxtil em material 100% reciclado (PET)

    Sjø é inspirado nas ondas calmas que rolam pelo oceano, reforçadas pelo tom azul profundo e delicado do tapete. O padrão tridimensional é tátil e meditativo, criando uma atmosfera calma à sua porta.

    Desenho: Kristine Five Melvær

    Especificação
    • • Size 60x90 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 11 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheymat-sjo-entrance-mat-60x90cm
    • Familia de productoFloor
    • Grupo de produtosCarpets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)7
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte