Publicar produtos
Heymat Strå Entrance Mat - Small
Heymat

Heymat Strå Entrance Mat - Small

Traduzido por Google,

Capacho de alta qualidade. O tapete tem uma superfície áspera e um suporte emborrachado.

• Boas propriedades de retenção e absorção de sujeira
• Bom efeito de raspagem
• O suporte evita que a umidade atinja o piso
• Têxtil em material 100% reciclado (PET)

Strå é inspirado na grama balançando em uma brisa quente de verão, lindamente ilustrada por um design geométrico suave em um verde profundo e delicioso. O padrão tridimensional é tátil e meditativo, criando uma atmosfera calma à sua porta.

Desenho: Kristine Five Melvær

Especificação
  • • Size 60x90 cm
    • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
    • The mat is approximately 11 mm thick
    • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
    • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

    Maintenance

    The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

    If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheymat-stra-entrance-mat-60x90cm
  • Familia de productoFloor
  • Grupo de produtosCarpets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)7
Relacionado
  • Material principalPET
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes

Disponibilidade da região

Europa América do Norte