Publicar produtos
Eliminailer-T
Eliminailer-T
Eliminailer-T

    Eliminailer-T

    Traduzido por Google,
    Alternativa ao pregador de madeira

    A substituição das ripas de madeira no perímetro do edifício pelo sistema Eliminailer-T aumenta a integridade estrutural do perímetro do telhado, reduzindo significativamente o risco de falhas e protegendo todo o sistema de cobertura contra danos dispendiosos e desprendimentos. As principais características incluem:

    • Garantia vitalícia líder do setor contra ventos de até 346 km/h (215 mph).
    • Desempenho superior comprovado por testes da indústria.
    • Material não combustível que não empena, racha, se divide, apodrece ou se deforma.
    • Fornecido em comprimentos de 12 pés com furos pré-perfurados para uma instalação rápida e fácil.
    • Melhoria do desempenho térmico com isolamento contínuo até a borda do telhado.
    • Compatível com facilidade com produtos Metal-Era/Hickman Edge Systems.
    Especificação
    • Warranty

      • Lifetime, 215 mph Wind Warranty

      Details

      • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
      • Factory Mutual approved for wind uplift protection.
      • Miami-Dade Approved to comply with the High Velocity Hurricane Zone of the Florida Building Code.
      • Pre-punched slotted holes helps to reduce installation time, up to 60% faster than wood nailers.
      • Guaranteed to improve long-term structural and thermal performance, protecting the roof and offering greater insulation.
      • Won’t crack, warp, split or rot; it is not a food source for insects, non-combustible and won’t absorb moisture.

      Technical Data

      • Materials:
        • Extruded using heavy gauge aluminum
      • Standard sizes:
        • 1.5"x2.5", 1.5"x5.5", 3"x2.5", 3"x5.5", 5.2"x4", and 5.2"x5.5"

      Face Height (in) | Roof Flange (in)

      • 1.5 | 2.5
      • 1.5 | 5.5
      • 3 | 2.5
      • 3 | 5.5
      • 5.2 | 4
      • 5.2 | 5.5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeliminailert
    • Familia de productoWood Nailer Alternative
    • Grupo de produtosTermination Bar Nailer Replacement
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados