Publicar produtos
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Leitor/controlador de porta única (13,56 MHz e 125 kHz) com interface de E/S discreta separada (montagem lateral segura) para componentes de porta e interface Wiegand; com adulteração óptica. Dois dispositivos para montar - controlador/leitor próximo à porta e módulo localizado em área segura separada.
    Especificação
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahid16
    • Familia de productoElectronics / Security, Cameras & Accessories
    • Grupo de produtosEDGE EVO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.8
    • Largura (polegadas)3.3
    • Profundidade (polegadas)1.2
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios