Publicar produtos
Bläk 780 Tokyo hinged pair door
Hietakari

Bläk 780 Tokyo hinged pair door

Traduzido por Google,
Porta dupla As portas abrem 90 graus para o exterior e estão equipadas com uma centragem ajustável. A função da centralização é retornar a porta para as posições aberta e fechada. INSTALAÇÃO Os painéis das portas são montados na parede do edifício usando perfis de montagem na parede em cada lado do espaço do gabinete. Os painéis são fixados com parafusos autoperfurantes. A parte superior da parede de vidro é fixada de ambos os lados por perfis fixados ao painel e ao teto. As vedações magnéticas são instaladas em cada um dos painéis da porta para manter a porta bem fechada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicablak-780
  • Familia de productoHietakari
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens