Publicar produtos
Bläk 861 Tokyo sliding door
Hietakari

Bläk 861 Tokyo sliding door

Traduzido por Google,
Porta deslizante com mecanismo de fechamento suave A unidade da porta deslizante consiste em uma tela de vidro e um mecanismo deslizante montado na parede do edifício acima da porta. um movimento suave e seguro da porta. As portas estão equipadas com um mecanismo de fecho suave que amortece o fecho e puxa suavemente a porta para a sua posição. Altura da alça é 0,5B (conforme desenho 2D). INSTALAÇÃO O perfil do trilho deslizante é fixado na parede. O mecanismo deslizante é fixado na parte superior dos painéis da porta antes de ser montado no perfil deslizante. Uma guia de porta é instalada no chão. O perfil do trilho deslizante é coberto pela frente e pelos lados com placas de cobertura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicablak-861
  • Familia de productoHietakari
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens