Publicar produtos
Celine M02 New york
Hietakari

Celine M02 New york

Traduzido por Google,
Porta de vidro As portas Celine são feitas de vidro temperado e alumínio. As esquadrias também são feitas de alumínio, portanto as portas também são adequadas para uso em espaços úmidos. A porta abre 180 graus e o produto pode ser instalado em qualquer direção. O produto vem com molduras, uma folha de porta, uma maçaneta, um cassete de trava e uma contraparte de trava. A maçaneta é intercambiável com outra maçaneta para o mercado nórdico. A porta é sempre feita de acordo com as medidas. No modelo de Helsinque, a folha da porta não é emoldurada, de modo que as bordas da folha da porta são de vidro exposto. Nos modelos de Nova York, Tóquio e Paris, a folha da porta é emoldurada. Os modelos Tóquio e Paris também são equipados com grades de alumínio coladas ao vidro. INSTALAÇÃO A estrutura de alumínio é montada e fixada nas paredes do edifício. As dobradiças da folha da porta estão presas à estrutura. A folha da porta está presa às dobradiças presas à moldura. A praticidade do produto é selecionada durante a fase de instalação, portanto, não é necessário indicar a praticidade ao fazer o pedido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaceline-m02
  • Familia de productoHietakari
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens