Publicar produtos
Classic 150 shower corner with folding doors
Hietakari

Classic 150 shower corner with folding doors

Traduzido por Google,
Divisória de duche com portas sanfonadas A cabina de duche é composta por duas portas sanfonadas. O produto é adequado para um canto de chuveiro onde as portas podem não ter espaço para abrir adequadamente para fora. A porta dobrável não necessita de espaço para abertura de fora da área do chuveiro; em vez disso, a porta se dobra dentro da área do chuveiro, com os painéis das portas se dobrando em um pequeno espaço contra a parede do prédio. As portas podem ser dimensionadas simetricamente ou de forma que as portas sejam de tamanhos diferentes. Quando o chuveiro não está em uso, as portas podem ser viradas contra as paredes do edifício. As portas giram 90 graus em ambas as direções e são equipadas com centralização ajustável. A centralização tenta retornar a porta para as posições aberta e fechada. Além disso, os painéis mais externos giram em relação aos painéis mais internos, de modo que os painéis das portas se dobram uns contra os outros para o lado interno da área do chuveiro. Um selo magnético mantém a porta bem fechada durante o banho. INSTALAR As portas são fixadas às paredes do edifício por meio de perfis montados na parede. Uma vedação de piso, que limita o fluxo de água, pode ser instalada ao longo da borda inferior do painel da porta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclassic-150
  • Familia de productoHietakari
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens