Publicar produtos
Liko Standard Traverse Rail Overhead Lift System
Liko Standard Traverse Rail Overhead Lift System
Liko Standard Traverse Rail Overhead Lift System
Liko Standard Traverse Rail Overhead Lift System
Liko Standard Traverse Rail Overhead Lift System
    Hillrom

    Liko Standard Traverse Rail Overhead Lift System

    4.4 out of 5 stars4.4(5 reviews)
    Traduzido por Google,

    Sistema de um motor — Esta solução utiliza um motor de elevação suspenso Liko® em um sistema de elevação de paciente de trilho transversal, reto ou curvo que requer capacidade de elevação de até 800 libras.

    O sistema de trilho transversal consiste em um trilho transversal móvel montado em dois trilhos fixos. Este design permite uma área de cobertura aumentada para incluir cadeiras, sofás, pia, etc.

    A Liko tem mais de 25 anos de experiência na concepção, fabrico e instalação de sistemas de elevação suspensos. Nossos especialistas podem fornecer todo o suporte que você precisa, desde a consulta sobre as opções de layout sugeridas, até os desenhos de desenho assistido por computador finalizados. Além disso, nossa abordagem de parceria exclusiva ajudará a garantir a segurança clínica, o fluxo de trabalho e a satisfação do paciente.

    Durante décadas, a gama de produtos Liko® tem sido utilizada e apreciada pela sua qualidade, resistência e facilidade de utilização por estabelecimentos de saúde em todo o mundo. O elevador LikoGuard® é a nossa mais recente plataforma de motores de elevação suspensos, proporcionando segurança em que pode confiar.

    Construído com experiência e inovação para atender ao futuro dos sistemas de elevação suspensos, o elevador LikoGuard combina desempenho poderoso e design de segurança aprimorado, honrando o legado de manuseio seguro do paciente da Liko.

    Os recursos de segurança incluem um mecanismo patenteado de parada de emergência e abaixamento de emergência, nova tecnologia de bateria, novos controles manuais, alta carga de trabalho segura e barra de suporte recém-projetada: o acessório SlingGuard™ que incentiva a colocação correta de presilhas. Esses recursos de segurança trazem confiança para a mobilização correta e segura do paciente.

    Características

    Barra de suporte inovadora

    O acessório SlingGuard foi projetado para fixação e aplicação seguras da funda.

    Descida de Emergência Patenteada

    O exclusivo mecanismo de parada de emergência e abaixamento manual de emergência é acessível a partir do chão e fácil de engatar e operar.

    SWL alto (carga de trabalho segura)

    600 lb/272 kg (elevação LikoGuard L), 800 lb/363 kg (elevação LikoGuard XL).

    O elevador LikoGuard suporta a transferência e movimentação de pacientes de vários tamanhos, incluindo pacientes bariátricos, contribuindo para menos lesões no manuseio de pacientes entre os profissionais de saúde.

    Controle manual

    2 opções de controles manuais:

    • Controle manual fácil de usar com indicadores de bateria, serviço e sobrecarga.
    • Controle manual avançado e intuitivo com interface gráfica do usuário que oferece rastreamento de dados do usuário e do serviço.

    Tecnologia de bateria de íon de lítio

    Amigo do ambiente com alto desempenho.

    Cinta de elevação

    Intervalo de elevação: 91 pol./230 cm. Suporta gancho de liberação rápida, barras de suporte fixas e macas.

    Carregamento

    Escolha de carregador de parede ou In Rail Charging (IRC).

    Compatibilidade

    Compatível com o portfólio de eslingas existente e com a maioria dos acessórios de elevação através do uso de kits adaptadores.


    Hillrom

    Especificação
    • Technical Specifications

      Likorall® Overhead Lifts
      Maximum Load:

      Likorall 242 440 lbs (200 kg)
      Likorall 243 507 lbs (230 kg)
      Likorall 250 550 lbs (250 kg)
      Batteries 2 x 12 V 2.4–2.6 Ah Valve-regulated lead-acid gel-type batteries
      Battery Charger SMP: CC-10-43-24; 100-240 V AC, 40-60 Hz, max 600 mA Wall Charger or In-Rail Charger (IRC): CH01 FW7218M/24; 100-240 V AC, 50-60 Hz, max 500 mA
      Lifting Speed 2 inch/s (50 mm/s)
      Lifting Interval 80.7" (2050 mm) (242 vertically adjustable)
      Electrical Data 24 V, 12 A
      Lift Motor Weight:
      Likorall 242 28.6 lbs (13.0 kg)
      Likorall 242 R2R 29 lbs (13.2 kg)
      Likorall 243 27.7 lbs (12.6 kg)
      Likorall 250 27.7 lbs (12.6 kg)

      Emergency Lowering Device:
      Mechanical: Likorall 242
      Electrical: Likorall 242 R2R, Likorall 243, Likorall 250
      Intermittent Operation Int. Op 10/90, active operation max 0.5 min.
      Sound Level 49 dB
      Protection Class IP 43
      Protection Class Hand Control IP 43
      Operating Forces of Controls 5N
      Intended for indoor use.
      Type B, in accordance with the electrical shock protection class.
      Likorall is equipped with a patented safety drum Single Fault Safety (SFS). This patented safety design provides protection against uncontrolled lowering. The lift strap has a tenfold safety margin.

      Technical Specifications

      LikoGuard® L Overhead Lift
      Product Number 3301030
      Safe Working Load (Max) 600 lbs (272 kg)
      Batteries Lithium-ion 25.5V/4.2Ah
      Power Source Built-in Battery Pack
      Battery Charger Wall Charger or In-Rail Charger (IRC)
      Lifting Speed 1.6-2.4 in/sec (4-6 cm/sec)
      Lifting Interval (+220lbs) Min. ~7.5' (~230 cm)
      Lift Motor Weight ~31 lbs (~14 kg)
      Emergency Lowering Manual & Electrical
      Emergency Raising Electrical
      Lift Motor Safety Class IP X4
      Hand Control Safety Class IP X7

      Technical Specifications

      LikoGuard® XL Overhead Lift
      Product Number 3301040
      Safe Working Load (Max) 800 lbs (363 kg)
      Batteries Lithium-ion 25.5V/4.2Ah
      Power Source Built-in Battery Pack
      Battery Charger Wall Charger or In-Rail Charger (IRC)
      Lifting Speed 1.6-2.4 in/sec (4-6 cm/sec)
      Lifting Interval (+220lbs) Min. ~7.5' (~230 cm)
      Lift Motor Weight ~31 lbs (~14 kg)
      Emergency Lowering Manual & Electrical
      Emergency Raising Electrical
      Lift Motor Safety Class IP X4
      Hand Control Safety Class IP X7

      Hillrom

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLiko-Overhead-Lift-Traverse-Rail
    • Familia de productoOverhead Patient Lift System
    • Grupo de produtosNon-Bariatric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-20
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Código CSI MasterFormat 201411 25 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Equipment
    • Número OmniClass23-25 49 13
    • Título OmniclassPatient lifts

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States