Mesa de cirurgia TruSystem® 7000
Mesa OR com flexibilidade sem precedentes
Visão geral
A mesa cirúrgica TruSystem® 7000 atende às principais demandas das equipes cirúrgicas na sala de cirurgia: é fácil de usar, confiável, flexível e expansível.
A mesa cirúrgica TruSystem® 7000 é feita para várias aplicações e procedimentos cirúrgicos nas salas de cirurgia atuais, permitindo que você e sua equipe possam se concentrar no paciente - não no equipamento cirúrgico.
Vantagens em resumo
Monitoramento de colisão para mais segurança
Prevenção de colisão integrada com o piso e a mesa de cirurgia para maior segurança do paciente durante a cirurgia.
Proteção de sobrecarga
A tecnologia de sensor inteligente alerta o usuário quando a mesa ou o paciente está em uma posição comprometedora, reduzindo o risco de tombar ou cair em posições extremas — ideal para pacientes bariátricos com peso de até 450 kg.
Acesso ideal
Com o design de coluna fina e ajuste longitudinal de até 18 polegadas ± 0,4 polegadas (46 cm ± 1 cm), a radiolucidez de 5 pés (1,53 m) pode ser alcançada com componentes especiais.
Sistema de ponto de acoplamento intuitivo
O sistema de ponto de acoplamento de conexão e travamento autocompensador inclui um gancho de trava superdimensionado e seu componente de acoplamento. Sua colocação externa dá à sua equipe total visibilidade do estado travado ou destravado do acoplador, além de um “clique” audível confirmando quando o componente está conectado de forma correta e segura à mesa.
Construção leve
O peso de todos os componentes removíveis foi reduzido em 25% em relação aos modelos anteriores
Intuitivo para operar
Feedback da articulação da mesa em cada ajuste para melhorar a comunicação na sala de cirurgia
Hillrom
Disponibilidade da região
América do Norte |
---|
United States |