Publicar produtos
Firestop Collar CP 644 HVAC
Hilti

Firestop Collar CP 644 HVAC

Traduzido por Google,
Um colar corta-fogo pronto para uso projetado para a contenção de fogo em tubos combustíveis com diâmetro nominal de 8" e 10".
Especificações técnicas
  • Ref.ª única30434x
  • Familia de productoFirestop & Fire Protection System
  • Grupo de produtosFirestop Collars, Wraps and Bandages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSelante
  • Concebido emLiechtenstein
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Nome UNSPSCFire resistant coatings or putties or sealants
  • Código UNSPSC46191503
  • Número OmniClass23-13 25 13
  • Título OmniclassFirestopping