Publicar produtos
Firestop Collar CP 643 N HVAC
Hilti

Firestop Collar CP 643 N HVAC

Traduzido por Google,
Um colar corta-fogo pronto para uso projetado para cortar o fogo em tubos combustíveis com diâmetro nominal de 1,5" a 6".
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3043xx
  • Familia de productoFirestop & Fire Protection System
  • Grupo de produtosFirestop Collars, Wraps and Bandages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSelante
  • Concebido emLiechtenstein
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Nome UNSPSCFire resistant coatings or putties or sealants
  • Código UNSPSC46191503