Publicar produtos
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
    Hilti

    Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC

    Traduzido por Google,

    MFP-CH e MFP-CHD compactos de ponto fixo

    Vantagens

    • Os tubos podem ser instalados mais próximos do material base
    • Fácil ajuste de altura
    • Adequado para instalação em tubos inclinados
    • Fácil de montar e instalar
    Especificação
    • Applications

      • To be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used as refrigeration fixed point by using MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFixedPoint_Compact_Heavy
    • Familia de productoInstallation System
    • Grupo de produtosFixed point
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-22
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emLiechtenstein
    • Fabricado emLiechtenstein
    • Peso líquido (Kg)6.04
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte Europa Oceânia